![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053057-LEGRAND-1000.jpg)
FICH D 32A 3P+T 230V PLA 67/55
LEGRAND
FICH D 32A 3P+T 230V PLA 67/55
REF. 053057
EAN.
3245060530570
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION