![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052371-WEB-R.jpg)
FICH D 32A 3P+T 100/130HZ IP44
LEGRAND
FICH D 32A 3P+T 100/130HZ IP44
REF. 052371
EAN.
3245060523718
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) jaune |
Position horaire des contacts de terre | 10 h |
Couleur caractéristique | Jaune |
Numéro RAL | 1018 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |