![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052341-WEB-R.jpg)
FICH D 16A 3P+T 300/500HZ IP44
LEGRAND
FICH D 16A 3P+T 300/500HZ IP44
REF. 052341
EAN.
3245060523411
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 50-500 V (<gt/>300-500 Hz) vert |
Position horaire des contacts de terre | 2 h |
Couleur caractéristique | Vert |
Numéro RAL | 6001 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |