![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054066-LEGRAND-1000.jpg)
Enrouleur RJ45 cat 6 UTP
-
LEGRAND
Enrouleur RJ45 cat 6 UTP
REF. 054066
EAN.
3245060540661
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Autre |
Matériau | Plastique |
Couleur | Noir |
Longueur | 100 mm |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Diamètre | 0 mm |
---|---|
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 1 |
Protection contre les surtensions | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION