![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068583-LEGRAND-1000.jpg)
ENJO.N3 PRISE TV/RD
Céliane
LEGRAND
ENJO.N3 PRISE TV/RD
REF. 068583
EAN.
3245060685836
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
---|---|
Utilisation | Autre |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
---|---|
Couleur | Titane |
Transparent | Non |
Type de fixation | À clipser |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Serre cable | Non |
Domino | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 53 mm |
Hauteur d'appareil | 53 mm |
Profondeur d'appareil | 7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |