![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/064848-LEGRAND-3000.jpg)
Enjoliveur simple Céliane éclairage montage gauche - graphite
MyHome
LEGRAND
Enjoliveur simple Céliane éclairage montage gauche - graphite
REF. 064848
EAN.
3414970672988
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |