![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-068152-WEB-R.jpg)
Enjoliveur simple Céliane éclairage et diffusion sonore montage droite - blanc
MyHome
LEGRAND
Enjoliveur simple Céliane éclairage et diffusion sonore montage droite - blanc
REF. 068152
EAN.
3245060681524
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Bouton-poussoir en deux parties |
---|---|
Impression/marquage | Autre |
Utilisation | Bouton à contact maintenu |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Oui |
Type de fixation | Fixation à borne |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |