![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-064829-WEB-F.jpg)
Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur ou commande pour volet roulant - titane
Céliane with Netatmo
LEGRAND
Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur ou commande pour volet roulant - titane
REF. 064829
EAN.
3414971014411
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Bouton d'une pièce |
---|---|
Impression/marquage | Symbole « flèche » |
Sylbole scannable / sans obstacle | Non |
Utilisation | Store / volet roulant |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Oui |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Titane |
Numéro RAL (équivalent) | 7006 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 53 mm |
Hauteur | 53 mm |
Profondeur | 7.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
5 documents
Agrément
OC / CB-FR_706877/A1
(0.73 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4080 C
(0.45 Mo)
Agrément
NF-NF012_2093/A1
(0.68 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 3761 C
(0.22 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION