![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KW/BT-KW01M2RN-WEB-R.jpg)
Enjoliveur Living Now avec marquage ventilateur 2 modules - blanc
Living Now
BTICINO
Enjoliveur Living Now avec marquage ventilateur 2 modules - blanc
REF. KW01M2RN
EAN.
8005543669099
Living Now, enjoliveur mobile de finition de commandes (interrupteurs uniquement), avec lentille carrée centrale décorée d’un symbole représentant un ventilateur (commande de ventilation)
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Plaque centrale |
---|---|
Impression/marquage | Autre |
Sylbole scannable / sans obstacle | Non |
Utilisation | Ventilation |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | Autre |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION