Aller au contenu principal
Logo print

Enjoliveur large Céliane pour toutes commandes d'éclairage standard - finition graphite

Céliane LEGRAND

Enjoliveur large Céliane pour toutes commandes d'éclairage standard - finition graphite

REF. 067903 EAN. 3414970487575
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Modèle Bascule en une seule pièce
Impression/marquage Sans
Utilisation Bouton à contact maintenu
Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
Type de fixation À clipser
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Couleur Noir
Avec champ d'inscription Non
Avec lentille/symbole interchangeable Non
Adapté à la classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur 53 mm
Hauteur 53 mm
Profondeur 10.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C

Documentation

1 document
Notice
0064EX3-00.pdf pdf (0.34 Mo)
2 documents
Agrément
NF-NF012_2666 (1.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)