![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-067901-WEB-R.jpg)
Enjoliveur large Céliane pour interrupteur , va-et-vient ou poussoir Soft - finition graphite
Céliane
LEGRAND
Enjoliveur large Céliane pour interrupteur , va-et-vient ou poussoir Soft - finition graphite
REF. 067901
EAN.
3414970487513
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Bascule en une seule pièce |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Utilisation | Bouton à contact maintenu |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Noir |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 53 mm |
Hauteur | 53 mm |
Profondeur | 10.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
3 documents
Agrément
NF-NF012_2666
(1.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION