![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067922-LEGRAND-1000.jpg)
Enjoliveur large Céliane pour interrupteur ou va-et-vient Intuition - finition graphite
Céliane
LEGRAND
Enjoliveur large Céliane pour interrupteur ou va-et-vient Intuition - finition graphite
REF. 067922
EAN.
3414970487834
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Plaque centrale |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Utilisation | Interrupteur temporisé |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Noir |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 53 mm |
Hauteur | 53 mm |
Profondeur | 10 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |