Aller au contenu principal
Logo print

Enjoliveur étroit Céliane pour double interrupteur , va-et-vient ou poussoir - Blanc

Céliane LEGRAND

Enjoliveur étroit Céliane pour double interrupteur , va-et-vient ou poussoir - Blanc

REF. 065002 EAN. 3414970486646
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Modèle Bouton-poussoir en deux parties
Impression/marquage Sans
Utilisation Bouton à contact maintenu
Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
Type de fixation À clipser
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Couleur Blanc
Avec champ d'inscription Non
Avec lentille/symbole interchangeable Non
Adapté à la classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur 53 mm
Hauteur 53 mm
Profondeur 10 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C

Documentation

2 documents
Agrément
NF-NF012_2666 (1.06 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)