![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-065283-WEB-R.jpg)
Enjoliveur Céliane pour variateurs - finition graphite
Céliane
LEGRAND
Enjoliveur Céliane pour variateurs - finition graphite
REF. 065283
EAN.
3414970574589
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Impression/marquage | Sans |
---|---|
Utilisation | Autre |
Type de fixation | À clipser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Anthracite |
Avec champ d'inscription | Non |
---|---|
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 53 mm |
Hauteur | 53 mm |
Profondeur | 8 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |