![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/065083-LEGRAND-1000.jpg)
Enjoliveur Céliane pour variateurs - Blanc
Céliane
LEGRAND
Enjoliveur Céliane pour variateurs - Blanc
REF. 065083
EAN.
3414970574558
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Impression/marquage | Sans |
---|---|
Utilisation | Autre |
Type de fixation | À clipser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Avec champ d'inscription | Non |
---|---|
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 53 mm |
Hauteur | 53 mm |
Profondeur | 8 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |