Aller au contenu principal
Logo print

Enjoliveur Céliane pour tuner - finition graphite

Céliane LEGRAND

Enjoliveur Céliane pour tuner - finition graphite

REF. 067870 EAN. 3414970574633
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Utilisation Autre
Bague de support Non
Avec protection contre la poussière Non
Avec volet de protection Non
Direction de sortie Droit
Champ d'inscription Avec champ d'inscription
Avec impression Non
Mode de pose Autre
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Autre
Transparent Non
Type de fixation À clipser
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Serre cable Non
Domino Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 53 mm
Hauteur d'appareil 53 mm
Profondeur d'appareil 12 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 0-45 °C
Temperature de stockage -20-70 °C