Aller au contenu principal
Logo print

Enjoliveur Céliane pour switch cuivre Ethernet - Blanc

Céliane LEGRAND

Enjoliveur Céliane pour switch cuivre Ethernet - Blanc

REF. 068254 EAN. 3245060682545
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Utilisation Autre
Bague de support Non
Avec protection contre la poussière Oui
Avec volet de protection Oui
Direction de sortie Droit
Champ d'inscription Sans champ d'inscription
Avec impression Non
Mode de pose Encastré
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Transparent Non
Type de fixation À clipser
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Serre cable Non
Domino Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 53 mm
Hauteur d'appareil 195 mm
Profondeur d'appareil 22 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C