Enjoliveur Céliane pour sortie de câble - finition graphite
Céliane
LEGRAND
Enjoliveur Céliane pour sortie de câble - finition graphite
REF. 067941
EAN.
3414970488015
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Plaque centrale |
---|---|
Utilisation | Sortie de cable |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Noir |
---|---|
Adapté à la classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 53 mm |
Hauteur | 53 mm |
Profondeur | 19.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION