![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067950-LEGRAND-1000.jpg)
Enjoliveur Céliane pour prise USB - finition graphite
Céliane
LEGRAND
Enjoliveur Céliane pour prise USB - finition graphite
REF. 067950
EAN.
3414970505774
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Utilisation | USB |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Type de fixation | Autre |
Serre cable | Non |
Domino | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Largeur d'appareil | 53 mm |
Hauteur d'appareil | 53 mm |
Profondeur d'appareil | 7 mm |