![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067937-LEGRAND-1000.jpg)
Enjoliveur Céliane pour prise téléphone pour réseau mixte et basique - finition graphite
Céliane
LEGRAND
Enjoliveur Céliane pour prise téléphone pour réseau mixte et basique - finition graphite
REF. 067937
EAN.
3414970487926
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
---|---|
Utilisation | Autre |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
---|---|
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Type de fixation | À clipser |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Serre cable | Non |
Domino | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 53 mm |
Hauteur d'appareil | 53 mm |
Profondeur d'appareil | 10 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |