![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067911-LEGRAND-1000.jpg)
Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T Surface - finition graphite
Céliane
LEGRAND
Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T Surface - finition graphite
REF. 067911
EAN.
3414970487698
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Plaque centrale |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Utilisation | Prise |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Noir |
---|---|
Adapté à la classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 53 mm |
Hauteur | 53 mm |
Profondeur | 35 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
4 documents
Agrément
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Agrément
B.B.J-B/12/047/21
(2.9 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION