Aller au contenu principal
Logo print

Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T à puits germanique - finition graphite

Céliane LEGRAND

Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T à puits germanique - finition graphite

REF. 067931 EAN. 3414970505620
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Modèle Plaque centrale
Impression/marquage Sans
Utilisation Prise
Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
Type de fixation À clipser
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Type de traitement de la surface Non traité
Traitement antimicrobien Non
Couleur Noir
Adapté à la classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur 53 mm
Hauteur 53 mm
Profondeur 23 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C

Documentation

2 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01612-V01.01-FR.pdf pdf (0.73 Mo)
Agrément