Aller au contenu principal
Logo print

Enjoliveur Céliane pour prise audio et video HDMI - finition graphite

Céliane LEGRAND

Enjoliveur Céliane pour prise audio et video HDMI - finition graphite

REF. 067816 EAN. 3414970487377
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Composition Plaque centrale
Utilisation HDMI
Bague de support Non
Avec protection contre la poussière Non
Avec volet de protection Non
Champ d'inscription Sans champ d'inscription
Avec impression Non
Mode de pose Encastré
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Couleur Anthracite
Transparent Non
Type de fixation Autre
Serre cable Non
Domino Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Largeur d'appareil 53 mm
Hauteur d'appareil 53 mm
Profondeur d'appareil 7 mm