![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068210-LEGRAND-1000.jpg)
Enjoliveur Céliane pour module de charge double USB version dock - Blanc
Céliane
LEGRAND
Enjoliveur Céliane pour module de charge double USB version dock - Blanc
REF. 068210
EAN.
3414970488510
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Plaque centrale |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Utilisation | USB |
Type de fixation | À clipser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
---|---|
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 53 mm |
Hauteur | 53 mm |
Profondeur | 37 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION