Aller au contenu principal
Logo print

Enjoliveur Céliane pour module de charge double USB type A version dock - finition titane

Céliane LEGRAND

Enjoliveur Céliane pour module de charge double USB type A version dock - finition titane

REF. 068510 EAN. 3414970488701
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Modèle Plaque centrale
Impression/marquage Sans
Utilisation USB
Type de fixation À clipser
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Couleur Titane
Numéro RAL (équivalent) 7006
Avec champ d'inscription Non
Avec lentille/symbole interchangeable Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur 53 mm
Hauteur 53 mm
Profondeur 37 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 0-45 °C
Temperature de stockage -20-70 °C

Documentation

1 document
Notice
LE08359AA.pdf pdf (0.43 Mo)