![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/064809-LEGRAND-1000.jpg)
Enjoliveur Céliane interrupteur à badge pour hôtel - graphite
Céliane
LEGRAND
Enjoliveur Céliane interrupteur à badge pour hôtel - graphite
REF. 064809
EAN.
3414970672803
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Carte hôtel |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Utilisation | Autre |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Noir |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 70.8 mm |
Hauteur | 61.5 mm |
Profondeur | 17.3 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |