Aller au contenu principal
Logo print

Enjoliveur Céliane interrupteur à badge - graphite

Céliane LEGRAND

Enjoliveur Céliane interrupteur à badge - graphite

REF. 067909 EAN. 3414970487650
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Modèle Carte hôtel
Impression/marquage Sans
Utilisation Autre
Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
Type de fixation À clipser
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Couleur Noir
Avec champ d'inscription Oui
Avec lentille/symbole interchangeable Non
Adapté à la classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur 70.8 mm
Hauteur 61.5 mm
Profondeur 17.3 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C