Aller au contenu principal
Logo print

Enjoliveur Céliane pour détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils - finition titane

Céliane LEGRAND

Enjoliveur Céliane pour détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils - finition titane

REF. 068326 EAN. 3414970601995
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Modèle Autre
Impression/marquage Sans
Utilisation Interrupteur temporisé
Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
Type de fixation À clipser
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Couleur Titane
Avec champ d'inscription Non
Avec lentille/symbole interchangeable Non
Adapté à la classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur 53 mm
Hauteur 53 mm
Profondeur 18 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C