![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068266-LEGRAND-1000.jpg)
Enjoliveur Céliane détecteur infrarouge ( IR ) fixe - blanc
MyHome
LEGRAND
Enjoliveur Céliane détecteur infrarouge ( IR ) fixe - blanc
REF. 068266
EAN.
3245060682668
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Utilisation | Autre |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Oui |
Type de fixation | Fixation à borne |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |