![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068547-LEGRAND-1000.jpg)
Enjoliveur Céliane - commande de dérogation locale avec délesteur - titane
-
LEGRAND
Enjoliveur Céliane - commande de dérogation locale avec délesteur - titane
REF. 068547
EAN.
3245060685478
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Bouton rotatif |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Utilisation | Commutateur multi-positions |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Titane |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 53 mm |
Hauteur | 53 mm |
Profondeur | 7.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |