![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011160-LEGRAND-1000.jpg)
Embout pour goulotte DLP Aluminium 50x150mm avec 2 couvercles 65mm
DLP
LEGRAND
Embout pour goulotte DLP Aluminium 50x150mm avec 2 couvercles 65mm
REF. 011160
EAN.
3245060111601
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur | 150 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Modèle | Symétrique |
Adapté à | Gauche/droite |
Doublage de coupe | Oui |
Type de fixation | À visser |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Autre |
Feuille de protection | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION