Aller au contenu principal
Logo print

Embout (gauche ou droite) pour moulure DLP-S 32x16mm

DLP-S LEGRAND

Embout (gauche ou droite) pour moulure DLP-S 32x16mm

REF. 638145 EAN. 3245066381459
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Modèle Gauche/droite
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Type de fixation Encliquetable
Couleur Blanc
Feuille de protection Non
Classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK06
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Largeur 32 mm
Hauteur 16 mm
Profondeur 12 mm
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
Fiche technique
F01197FR-05.pdf pdf (2.05 Mo)
2 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Agrément
NF-1129 (1.02 Mo)