![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638223-WEB-R.jpg)
Embout (gauche ou droite) pour guide-câble DLP-S 40x25mm, 40x40mm et 60x40mm
DLP-S
LEGRAND
Embout (gauche ou droite) pour guide-câble DLP-S 40x25mm, 40x40mm et 60x40mm
REF. 638223
EAN.
3414971405752
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Gauche/droite |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
Feuille de protection | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 40 mm |
Profondeur | 12 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION