![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031964-LEGRAND-1000.jpg)
EMBASE TUBE IK10 40MM
LEGRAND
EMBASE TUBE IK10 40MM
REF. 031964
EAN.
3245060319649
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur de bande | 7.6 mm |
---|---|
Longueur de bande | 200 mm |
Epaisseur de bande | 1.5 mm |
Résistance min. à la traction | 500 N |
Température de fonctionnement | -25-60 °C |
Température de montage | 0-40 °C |
Modèle | Crantage intérieur |
Fermeture à bande | Languette/patte en plastique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Oui |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Fluorescent | Non |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Cheville |
Homologation UL | Non |
Documentation
1 document
Notice
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION