![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067219-DECO.jpg)
Ecran tactile couleur MyHOME screen BUS 10pouces Céliane écran capacitif - blanc
Céliane
LEGRAND
Ecran tactile couleur MyHOME screen BUS 10pouces Céliane écran capacitif - blanc
REF. 067219
EAN.
3414970440549
Céliane, un écran tactile BUS 10pouces BUS pour installation domotique MyHOME
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Modèle | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Champ désignation | Oui |
Ecran | Couleur |
---|---|
Fonction tactile | Oui |
Autres interfaces | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
6 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION