![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-406284-WEB-R.jpg)
DX3 DECLENCHEUR POUR BP A OUVERTURE 230V AC 1 MOD
DX³
LEGRAND
DX3 DECLENCHEUR POUR BP A OUVERTURE 230V AC 1 MOD
REF. 406284
EAN.
3245064062848
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Universel |
---|---|
Fonction | Déclencheur à sous-tension |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Type de tension | AC |
---|---|
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 4 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 125 A |
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 71.5 mm |
Documentation
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION