![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-406250-WEB-R.jpg)
DX3 CONTACT AUXILIAIRE INVERSEUR 0.5 MOD BICONNECT
LEGRAND
DX3 CONTACT AUXILIAIRE INVERSEUR 0.5 MOD BICONNECT
REF. 406250
EAN.
3245064062503
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Universel |
---|---|
Fonction | Commutateur auxiliaire |
Largeur en nombre de modules | 0.5 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
Courant de commutation assigné | 6 A |
Tension assignée (Ue) | 240 V |
---|---|
Type de tension | AC/DC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 4 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 125 A |
Largeur | 11 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 71.5 mm |
Documentation
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION