DPX3 1600 COMM. A DISTANCE FRONTALE 24V
LEGRAND
DPX3 1600 COMM. A DISTANCE FRONTALE 24V
REF. 026150
EAN.
3245060261504
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Finition du mécanisme de commutation | Commande motorisée |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 24-24 V |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 24-24 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 24-24 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Documentation
4 documents
Notice
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION