DPX250 CDE A DIST.FRONTALE 24V
LEGRAND
DPX250 CDE A DIST.FRONTALE 24V
REF. 026130
EAN.
3245060261306
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Finition du mécanisme de commutation | Commande motorisée |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 24-24 V |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 24-24 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 24-24 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION