DPX250 CDE A DIST.FRONTALE 110V
LEGRAND
DPX250 CDE A DIST.FRONTALE 110V
REF. 026132
EAN.
3245060261320
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Finition du mécanisme de commutation | Commande motorisée |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 110-110 V |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 110-110 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION