DPX-IS 250/630 DECLENCH M.T. 400V
LEGRAND
DPX-IS 250/630 DECLENCH M.T. 400V
REF. 026174
EAN.
3245060261740
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 400-400 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 400-400 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Finition du raccordement électrique | Autre |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
---|---|
Retardé | Non |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un commutateur | Oui |
Adapté à un commutateur de protection de moteur | Oui |
Adapté à un relais de surcharge | Oui |