Aller au contenu principal
Logo print

Double prise USB 1 Type-A + 1 Type-C dooxie 3A finition blanc

dooxie LEGRAND

Double prise USB 1 Type-A + 1 Type-C dooxie 3A finition blanc

REF. 600349 EAN. 3414971006263
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Modèle Autre
Nombre de ports USB-A 1
Nombre de ports USB-C 1
Tension de fonctionnement 100-240 V
Fréquence 50-60 Hz
Courant de sortie max. 3000 mA
Tension de sortie 5-5 V
Consommation d'énergie 0.066 W
Type de connexion Borne à vis
Mode de pose Encastré
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Largeur d'appareil 73 mm
Hauteur d'appareil 73 mm
Profondeur d'appareil 41.7 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Adapté à la classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK04
Traitement antimicrobien Non
Sans fil Non
Profondeur d'encastrement 30.85 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 100-240 V
Power Delivery Non
Courant d'alimentation 0.5-0.5 A
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Sans halogène Oui
Nombre de bornes 2
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-2.5 mm²

Documentation

2 documents
Fiche technique
F03790FR-00.pdf pdf (0.83 Mo)
Notice
LE10504AC.pdf pdf (1.85 Mo)