Aller au contenu principal
Logo print

DOUBLE PRISE 2P EURO / US

LEGRAND

DOUBLE PRISE 2P EURO / US

REF. 068134 EAN. 3245060681340
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Modèle Plaque centrale
Impression/marquage Sans
Utilisation Prise
Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
Type de fixation À clipser
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Type de traitement de la surface Non traité
Traitement antimicrobien Non
Adapté à la classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur 53 mm
Hauteur 53 mm
Profondeur 8.25 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C