Aller au contenu principal
Logo print

Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc

dooxie LEGRAND

Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc

REF. 600002 EAN. 3414971004283
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Type de commutation Va-et-vient
Type de commande Autre
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 2
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à vis
Avec cadre/support de montage Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Fonction d'éclairage Autre
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Autre
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 73 mm
Hauteur d'appareil 73 mm
Profondeur d'appareil 36 mm
Profondeur d'encastrement 21.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-60 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Section de câble 1.5-2.5 mm²

Documentation

1 document
Fiche technique
F02440FR-01.pdf pdf (0.87 Mo)
1 document
Fichier autocad
3D_LG-600002.stp ifc (0.94 Mo)
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_703318 (1.04 Mo)
Agrément
NF-NF012_1590 (0.84 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00617-V03.01-FR.pdf pdf (0.81 Mo)