![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-600083-WEB-R.jpg)
dooxie with Netatmo Commande sans fil d'éclairage et de prises
dooxie with Netatmo
LEGRAND
dooxie with Netatmo Commande sans fil d'éclairage et de prises
REF. 600083
EAN.
3414971044180
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Fréquence radio | 2400 MHz |
---|---|
Système Rollingcode | Oui |
Longueur de code (bit) | 128 |
Couverture | 185 m |
Nombre de commandes | 2 |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Contact à poussoir radio encastré | Non |
Contact à poussoir radio en saillie | Oui |
Avec codeur radio | Oui |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Couvercle de protection du clavier | Non |
Alimentation en courant | Pile non-rechargeable |
Largeur | 87 mm |
Hauteur | 87 mm |
Profondeur | 12 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 0 mA |
---|---|
Neutre obligatoire | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Pilotable à la voix | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Connectable par box Internet | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Programmable | Oui |
Documentation
1 document
Notice
5 documents
Agrément
OC / CB-FR_706886
(0.58 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4034 B
(0.45 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
Decl. UE RED-A 3783 C
(0.16 Mo)
Agrément
NF-NF012_2096
(0.95 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION