![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-095265-WEB-R.jpg)
Dooxie double bouton poussoir noir composable
dooxie
LEGRAND
Dooxie double bouton poussoir noir composable
REF. 095265
EAN.
3414971088504
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Modèle | Contact à poussoir de groupe |
Type de commande | Bouton-poussoir |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 2 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 2 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Version sans contact | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 2 |
Nombre de pôles | 4 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Avec éclairage | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Type d'impression | Sans |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 73 mm |
Hauteur d'appareil | 73 mm |
Profondeur d'appareil | 36.15 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 21.4 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 1.5-1.5 mm² |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION