![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764710-WEB-R.jpg)
DOIGT SIMPLE A VOYANT POUR FONCTION LUMINEUSE MARRON
LEGRAND
DOIGT SIMPLE A VOYANT POUR FONCTION LUMINEUSE MARRON
REF. 764710
EAN.
3414970746412
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Bouton d'une pièce |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Utilisation | Autre |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Marron |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur | 76 mm |
Hauteur | 76 mm |
Profondeur | 44 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |