![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422609-WEB-R.jpg)
Disjoncteur magnétique réglable seul DPX³630 électronique pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 3P - 400A
DPX³
LEGRAND
Disjoncteur magnétique réglable seul DPX³630 électronique pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 3P - 400A
REF. 422609
EAN.
3414970527080
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 400 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 0-0 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 600-4000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 5000-5000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 2 |
---|---|
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
7 documents
Notice
Notice
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier
Notice
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
2 documents
Logiciel
Logiciel
SÉLECTIONNER UNE ACTION