Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur électronique DPX³250 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 100A

DPX³ LEGRAND

Disjoncteur électronique DPX³250 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 100A

REF. 420345 EAN. 3245064203456
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 100 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 36 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 40-100 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 60-1000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 60-1000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
Montage de profilés chapeaux en option Oui
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui

Documentation

11 documents
Cahier d'atelier
Guide technique
Fiche technique
Notice
Y4268D.pdf pdf (3.71 Mo)
Fiche technique
FT_250_ELE_-_FRv2.pdf pdf (0.66 Mo)
Cahier d'atelier
Fiche technique
Guide technique
Notice
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Notice
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
1 document
Fichier autocad
420349.dwg dwg (0.22 Mo)
3 documents
Agrément
OC / CB-67418A1 (0.82 Mo)
Déclaration constructeur
Agrément
OC / CB-SE-101780 (5.66 Mo)
2 documents
Logiciel
Logiciel