![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/407652-LEGRAND-1000.jpg)
Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 1P 230V~ à 400V~ - 10A - courbe C - 1 module
DX³
LEGRAND
Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 1P 230V~ à 400V~ - 10A - courbe C - 1 module
REF. 407652
EAN.
3245064076524
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
---|---|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | C |
Nombre de pôles (total) | 1 |
Nombre de pôles protégés | 1 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) | 6 kA |
Type de tension | AC |
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) | 10 kA |
Fréquence | 50-60 Hz |
Classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
Montage encastré | Oui |
Pôle neutre sectionné simultanément | Non |
Degré de pollution | 2 |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Température ambiante en fonctionnement | -25-70 °C |
Section de raccordement cable souple | 1.5-25 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 1.5-35 mm² |
Antidéflagration | Non |
Largeur | 17.8 mm |
Hauteur | 94.8 mm |
Profondeur | 77.8 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
4 documents
Agrément
LOVAG-IT 14.022
(0.26 Mo)
Agrément
NF-662564
(1.57 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
OC / CB-IT-24362
(0.67 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION